Válvula isolante, MBV 2000
061B6016
Pressão máx.de trabalho [bar]: 600, Tipo de conexão int.: G
061B6016
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Chave de especificação | MBV2000-223 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conexão ext. macho/fêmea | Macho |
| Conexão int. padrão | DIN 3852 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. da conexão ext. | 1/2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 200 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 382 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Válvulas de bloqueio e regulagem |
| Largura através dos planos [mm] | 30 mm |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Nome do produto | Válvula isolante |
| Padrão de Conexão externa | DIN 3852-E |
| Pressão de ruptura [bar] | 1500.0 bar |
| Pressão máx. de teste[psig] | 8702.0 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 600.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 60 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. int. | 1/2 |
| Tipo de conexão ext. | G |
| Tipo de conexão int. | G |
| Tipo de produto | MBV 2000 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.117 Quilograma |
| Peso líquido | 0.111 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.089 Litro |
| EAN/UPC | 5702423274840 |