Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6001

Válvula isolante, MBV 2000

061B6001

Pressão máx.de trabalho [bar]: 600, Tipo de conexão int.: G

Especificação do Produto

Característica
Valor
Chave de especificaçãoMBV2000-111
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conexão ext. macho/fêmeaMacho
Conexão int. padrãoDIN 3852
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da conexão ext.1/4
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]382 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Largura através dos planos [mm]24 mm
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Nome do produtoVálvula isolante
Padrão de Conexão externaDIN 3852-E
Pressão de ruptura [bar]1500.0 bar
Pressão máx. de teste[psig]8702.0 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]600.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. int.1/4
Tipo de conexão ext.G
Tipo de conexão int.G
Tipo de produtoMBV 2000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.068 Quilograma
Peso líquido0.067 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.087 Litro
EAN/UPC5702423133147