Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 12 x 1,5

Transmissor de pressão, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5081

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Chave de especificação: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 1
Alimentação +Pino 2
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
ComentáriosPINO 3: PNO INTERRUPTOR 25 BAR N.A.
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.ISO 6149-2
Conex. elétr.Alemão
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]250.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]3625.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionSensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.DT04
Pin surface materialAu
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão de ruptura [bar]2500.0 bar
Pressão de ruptura [psig]36250 psig
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]750.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig]10800 psig
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico063G2081
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Saída +Pino 4
Sinal de saídaVoltage
Sinal de saída [V] [Max]4.5000 V
Sinal de saída [V] [Min]0.5000 V
Tamanho da con. de pressão12 x 1.5
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]30.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]8.00 V
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoMEP 2250
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.07 Quilograma
Peso líquido0.057 Quilograma
Volume0.19 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428516730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens