Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Transmissor de pressão, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2496

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino B
Alimentação +Pino A
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
ComentáriosPIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.SAE J1926-2
Conex. elétr.Alemão
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]60.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]870.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]257 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.DT04
Pin surface materialSn
Precisão, típica +/- FS [%]2.0 % RH
Pressão de ruptura [bar]1400.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]210.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote48 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Sinal de saídaSwitch
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]30.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]8.00 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoMEP 2650
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto68 Grama
Peso líquido55 Grama
Volume0.09 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255041399
Proposition 65No significant risk