Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Transmissor de pressão, MBS 1200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2454

Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Chave de especificação: MBS 1200-2211-C4FA06
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 3
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 1200-2211-C4FA06
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.ISO 6149-2
Conex. elétr.AMP SuperSeal
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]16.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]232.06 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-2211-C4FA06
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.1,5 SERIES
Pin surface materialSn
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão de ruptura [bar]640.0 bar
Pressão de ruptura [psig]9282 psig
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]48.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig]696 psig
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote48 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão12 x 1.5
Tamanho da con. el.3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]30.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]8.00 V
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoMBS 1200
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.065 Quilograma
Peso líquido0.062 Quilograma
Volume0.091 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162663752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens