Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1972

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-2811-C1GB04

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 1250-2811-C1GB04
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]60.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]870.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2811-C1GB04
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoA
Padrão da conex. elétr.EN 60947-5-2
Pin surface materialAu
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão de ruptura [bar]1400.0 bar
Pressão de ruptura [psig]20000 psig
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]210.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig]3000 psig
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote48 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]30.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]8.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 1250
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.063 Quilograma
Peso líquido0.05 Quilograma
Volume0.097 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428899819
Proposition 65No significant risk