Transmissor de pressão, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi
063G1728
Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Chave de especificação: MBS 1200-2116-C4FA06
063G1728
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Alimentação + | Pino 3 |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | MBS 1200-2116-C4FA06 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. de press. pad. | ISO 6149-2 |
| Conex. elétr. | AMP SuperSeal |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 22.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 217.00 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0.00 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 125 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1200-2116-C4FA06 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | 1,5 SERIES |
| Pin surface material | Sn |
| Precisão, típica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressão de ruptura [bar] | 640.0 bar |
| Pressão de ruptura [psig] | 9200 psig |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 48.0 bar |
| Pressão máx. de sobrecarga [psig] | 700 psig |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 48 pc |
| Ratiométrico [V] [Máx] | 4.500 V |
| Ratiométrico [V] [Mín] | 0.500 V |
| REACH Candidate List substances | No |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| Saída + | Pino 1 |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. de pressão | 12 x 1.5 |
| Tamanho da con. el. | 3 pin |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 1 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 5.50 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 4.50 V |
| Tipo da con. de press. | M |
| Tipo de produto | MBS 1200 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.066 Quilograma |
| Peso líquido | 0.062 Quilograma |
| Volume | 0.098 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484848 |
| Proposition 65 | No significant risk |