Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

Transmissor de pressão, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G6865

Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: MBS 4201-1411-A1AC04-0
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 4201-1411-A1AC04-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho e Fêmea
Conex. de press. pad.ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr.Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]2.50 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]36.25 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroSim
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]15.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]218 psi
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4-18
Tamanho da con. el.Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]28.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]10.00 V
Texto de vendas ATEXEx iA IIC T4 Ga
Tipo da con. de press.NPT
Tipo de produtoMBS 4201
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.244 Quilograma
Peso líquido0.186 Quilograma
Volume0.411 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424535841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm