Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Transmissor de pressão, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 4251-1631-DCGB04-1
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPreto 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Preto 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 4251-1631-DCGB04-1
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
ComentáriosTEMP. DO MEIO MÍN -20°C VITON
Comentários sobre con. elét.Ex blindado
Comprimento do cabo [m]5.000 m
Comprimento do cabo [pol.]196.00 in
Conex. de press. pad.DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Conex. elétr.Cabo
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]4.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]58.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroSim
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoM5
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]24.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]348 psi
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]28.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]10.00 V
Texto de vendas ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 4251
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.535 Quilograma
Peso líquido0.447 Quilograma
Volume1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm