Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Transmissor de pressão, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: Flange, Chave de especificação: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumAzul
Alimentação +Preto
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 3350-1811-DDCD28-3
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
ComentáriosTELA: CONECTADO AO INVÓLUCRO
Comentários sobre con. elét.remessa blindada
Comprimento do cabo [m]0.550 m
Comprimento do cabo [pol.]21.65 in
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]6.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]87.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoAdaptador de bloco com flange
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de sobrecarga [bar]36.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]522 psi
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressãoPort Ø2.5
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.Flange
Tipo de produtoMBS 3350
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.4 Quilograma
Peso líquido0.349 Quilograma
Volume1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm