Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Transmissor de pressão, MBS 3350, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

060G5622

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3350-3031-A6GB04-2

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 3350-3031-A6GB04-2
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho e Fêmea
Conex. de press. pad.DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Conex. elétr.Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]100.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]1450.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor MBS 3350-3031-A6GB04-2
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]600.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 11
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 3350
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.172 Quilograma
Peso líquido0.157 Quilograma
Volume0.408 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423260867
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm