Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Transmissor de pressão, MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

063G5813

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1600-2211-K4GB04

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 4
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 1600-2211-K4GB04
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP54
ComentáriosM12 CROSSCUT
Comentários sobre con. elét.Vented through thread
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]16.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]232.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionSensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoA
Padrão da conex. elétr.EN 60947-5-2
Pin surface materialAu
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão de ruptura [bar]640.0 bar
Pressão de ruptura [psig]9200 psig
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]48.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig]700 psig
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico063G2813
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]30.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]8.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 1600
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.064 Quilograma
Peso líquido0.054 Quilograma
Volume0.225 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428557467
Proposition 65No significant risk