Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

Transmissor de pressão, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6577

Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3250-3435-A8GB04-1
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 3250-3435-A8GB04-1
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.CONECTORES
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Conex. elétr.AMP SuperSeal
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]250.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]3625.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3250-3435-A8GB04-1
Nivel de corte baixo0.00
Nível de corte baixo11.50
Nome do produtoTransmissor de pressão
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]1500.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Pino 3
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaVoltage
Sinal de saída [V] [Max]10.0000 V
Sinal de saída [V] [Min]0.0000 V
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]15.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 3250
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.157 Quilograma
Peso líquido0.143 Quilograma
Volume0.255 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428979887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm