Transmissor de pressão, MBS 3200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G3844
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 3200-2021-A1AB08-0
060G3844
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | MBS 3200-2021-A1AB08-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Comentários | SENSOR DE PRESSÃO DE ESCALA ASCENDENTE |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
| Conex. de press. pad. | EN 837 |
| Conex. elétr. | Angular connector |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 27.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafr. fluxo | NÃO |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 145.00 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0.00 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 100 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente seguro | NÃO |
| Material Description | Sensor MBS 3200-2021-A1AB08-0 |
| Nivel de corte baixo | 3.60 |
| Nível de corte baixo | 22.40 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
| Precisão, máx. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisão, típica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 20.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 14 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ref. de unidade de press. | Absolute |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. de pressão | 1/2 |
| Tamanho da con. el. | Pg 9 |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 32.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 9.00 V |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | MBS 3200 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.2 Quilograma |
| Peso líquido | 0.186 Quilograma |
| Volume | 0.408 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423207718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |