Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3050, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi

060G7757

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3050-8731-C1FB04-4

Especificação do Produto

Característica
Valor
- fornecimentoPin 2
Alimentação +Pin 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 3050-8731-C1FB04-4
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.AU
Con. elétrica Macho/FêmeaMale
Conex. de press. pad.DIN 3852-G
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]5.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]-1.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]72.50 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]-14.50 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]194 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-13 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemMulti pack
Grupo de produtosSensors
Intrinsecamente seguroNo
Material DescriptionSensor MBS 3050-8731-C1FB04-4
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoPressure transmitter
Padrão da conex. elétr.IEC 61076-2-101
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 %
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 %
Pressão Macho/FêmeaMale
Pressão máx. de sobrecarga [bar]20.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.50 %
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 3050
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.173 Quilograma
Peso líquido0.136 Quilograma
Volume0.251 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255016236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm