Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, G1/4

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G6212

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-3633-A3GB04-2

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPreto
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Vermelho
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 3050-3633-A3GB04-2
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Blindado
Comprimento do cabo [m]2.000 m
Comprimento do cabo [pol.]79.00 in
Conex. de press. pad.DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Conex. elétr.Cabo
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]400.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]5800.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor MBS 3050-3633-A3GB04-2
Nivel de corte baixo0.10
Nível de corte baixo5.60
Nome do produtoTransmissor de pressão
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]1500.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Marrom
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Sinal de saídaVoltage
Sinal de saída [V] [Max]5.0000 V
Sinal de saída [V] [Min]1.0000 V
Tamanho da con. de pressão1/4
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 3050
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.276 Kilogram
Peso líquido0.236 Kilogram
Volume1.25 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428816441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm