Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, M12 x 1,5 

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G5965

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Chave de especificação: MBS 3050-1835-E3FA20-1

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 3
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 3050-1835-E3FA20-1
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.DIN 3852-EISO 9974-2 (Form E)
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]6.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]87.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor MBS 3050-1835-E3FA20-1
Nivel de corte baixo0.00
Nível de corte baixo11.50
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.IEC 61076-2-101
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]36.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]522 psi
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Pino 2
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaVoltage
Sinal de saída [V] [Max]10.0000 V
Sinal de saída [V] [Min]0.0000 V
Tamanho da con. de pressão12 x 1.5
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]15.00 V
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoMBS 3050
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.15 Kilogram
Peso líquido0.133 Kilogram
Volume0.26 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702423299041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm