Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Transmissor de pressão, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G4177

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-2536-A1FB04-4

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 3050-2536-A1FB04-4
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho e Fêmea
Conex. de press. pad.DIN 3852-G
Conex. elétr.Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]35.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]507.50 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-A1FB04-4
Nivel de corte baixo4.00
Nível de corte baixo98.00
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoEspecial
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.3 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]100.0 bar
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico060G1609
Qnt. do pacote14 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Pino 3
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 3050
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.169 Quilograma
Peso líquido0.157 Quilograma
Volume0.464 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423143337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm