Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G0025

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-B311-A1GB04-F

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 9200-B311-A1GB04-F
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Conex. elétr.Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durabilidade P @ 10-90% FS10000000
Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%)0.50 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [psi] [Máx]1.45 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Intrinsecamente seguroNÃO
Característica
Valor
Material DescriptionSensor MBS 9200-B311-A1GB04-F
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoA
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%]1.00 % RH
Pressão de ruptura [bar]50.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]3.5 bar
Pressure range [mbar] [max]100.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 9
TEB interno CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 9200
Torque de montagem recom. [Nm]25 Nm
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.176 Quilograma
Peso líquido0.161 Quilograma
Volume0.261 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255285465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm