Transmissor de pressão, NSK, 0 bar - 45 bar
061H5508
Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: NSK-BE045D-U576
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão, Transmissores de pressão
061H5508
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 3 |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | NSK-BE045D-U576 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP66 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. elétr. | Packard redondo da Metri-Pack |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 14.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 45.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 135 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Precisão, máx. +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 38.5 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| Ratiométrico [V] [Máx] | 4.500 V |
| Ratiométrico [V] [Mín] | 0.500 V |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| Saída + | Pino 2 |
| SCIP dossier no. | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP dossier product name | NSK Series |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tensão de alimentação [V] CC | 5.00 V |
| Tipo da con. de press. | Solda, ODF |
| Tipo de produto | NSK |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.048 Quilograma |
| Peso líquido | 0.04 Quilograma |
| Volume | 0.232 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |