Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Transmissor de pressão, NSK, 0 bar - 15 bar

061H5507

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: NSK-BE015D-U009
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão, Transmissores de pressão

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 3
Alimentação +Pino 1
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoNSK-BE015D-U009
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP66
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. elétr.Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm]14.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]15.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100
Nome do produtoTransmissor de pressão
Precisão, máx. +/- FS [%]2.50 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]38.5 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote100 pc
Ratiométrico [V] [Máx]4.500 V
Ratiométrico [V] [Mín]0.500 V
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Saída +Pino 2
SCIP dossier no.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier product nameNSK Series
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão1/4
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo da con. de press.Solda, ODF
Tipo de produtoNSK
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.048 Quilograma
Peso líquido0.04 Quilograma
Volume0.232 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428532563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm