Transmissor de pressão, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Conex. elétr.: Molex, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: XSK-AC07I-U188
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão, Transmissores de pressão
061H5079
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 3 |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | XSK-AC07I-U188 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP66 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ASME B1.1 |
| Conex. elétr. | Molex |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 14.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 7.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | -0.50 bar |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Notas da conexão de pressão | Com depressor Schrader |
| Precisão, máx. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 11.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produto idêntico | 061H5099 |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| Refrigerantes | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| SCIP dossier no. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP dossier product name | XSK Series |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. de pressão | 7/16-20 |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 28.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 10.50 V |
| Tipo da con. de press. | UNF |
| Tipo de produto | XSK |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.056 Quilograma |
| Peso líquido | 0.055 Quilograma |
| Volume | 0.185 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |