Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Transmissor de pressão, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Conex. elétr.: AMP Econoseal, Série J, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 1/2-20, Chave de especificação: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
CE markYes
Chave de especificaçãoAKS 32R-6636-G1BD15-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Integrado
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.ASME B1.1
Conex. elétr.AMP Econoseal, Série J
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]34.48 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]500.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Nivel de corte baixo4.00
Nível de corte baixo99.00
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão de homologação6967179E227388E31024
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [psi]797 psi
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
Ratiométrico [V] [Máx]4.500 V
Ratiométrico [V] [Mín]0.500 V
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Pino 3
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão1/2-20
Tamanho da con. el.3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoAKS 32R
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.136 Quilograma
Peso líquido0.124 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.255 Litro
EAN/UPC5715255097778