Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg9/Pg 11, Solder 3/8

Transmissor de pressão, AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6156

Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Chave de especificação: AKS 32R-2226-A1EB08-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
CE markYes
Chave de especificaçãoAKS 32R-2226-A1EB08-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Comentários sobre con. elét.A3-3,1-Au
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho e Fêmea
Conex. de press. pad.NENHUM
Conex. elétr.Angular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]16.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]232.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]40 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-30 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]104 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar
Nivel de corte baixo4.00
Nível de corte baixo98.00
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Padrão de homologação6967179E227388E31024
Precisão, máx. +/- FS [%]0.80 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.3 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho/Fêmea
Pressão máx. de sobrecarga [bar]33.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]479 psi
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote14 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Absolute
Saída +Pino 3
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão3/8
Tamanho da con. el.Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.Solda, ODF
Tipo de produtoAKS 32R
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.164 Quilograma
Peso líquido0.148 Quilograma
Volume0.416 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423303236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm