Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 7/16-20 UNF

Transmissor de pressão, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G4520

Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escalaNÃO
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
CE markYes
Chave de especificaçãoAKS 32R-DH36-A0BC08-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.ASME B1.1
Conex. elétr.Angular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max]12.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]-1.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]174.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]-14.50 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]40 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-30 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]104 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60
Nivel de corte baixo4.00
Nível de corte baixo98.00
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoRosca 1/4 pol
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Padrão de homologação6967179E227388E31024
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]33.0 bar
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico060G4520
Qnt. do pacote60 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
Saída +Pino 3
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoAKS 32R
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.13 Quilograma
Peso líquido0.116 Quilograma
Volume0.187 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423265305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm