Transmissor de pressão, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G4508
Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Chave de especificação: AKS 32R-DG36-A0EB08-0
060G4508
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | AKS 32R-DG36-A0EB08-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. de press. pad. | NENHUM |
| Conex. elétr. | Angular connector |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafr. fluxo | NÃO |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 34.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 493.00 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | -14.50 psi |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente seguro | NÃO |
| Material Description | Sensor AKS 32R 3/8 Solder, -1-34bar I/28 |
| Nivel de corte baixo | 4.00 |
| Nível de corte baixo | 98.00 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
| Padrão de homologação | 6967179E227388E31024 |
| Precisão, máx. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Precisão, típica +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 55.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produto idêntico | 060G3552 |
| Qnt. do pacote | 28 pc |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90.0 % RH |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10.0 % RH |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
| Saída + | Pino 3 |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. de pressão | 3/8 |
| Tamanho da con. el. | 4 pin |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 5.50 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 4.50 V |
| Tipo da con. de press. | Solda, ODF |
| Tipo de produto | AKS 32R |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.128 Kilogram |
| Peso líquido | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.246 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423259144 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |