Transmissor de pressão, MBS 9200, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
064G5276
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-BR11-A1GB04-1
064G5276
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | MBS 9200-BR11-A1GB04-1 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. de press. pad. | DIN 3852-E |
| Conex. elétr. | Angular connector |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 27.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durabilidade P @ 10-90% FS | 10000000 |
| Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%) | 0.80 % RH |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 0.44 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | -0.44 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente seguro | NÃO |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Sensor MBS 9200-BR11-A1GB04-1 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Notas da conexão de pressão | A |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
| Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%] | 1.50 % RH |
| Pressão de ruptura [bar] | 50.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 3.5 bar |
| Pressure range [mbar] [max] | 30.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -30.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | Pg 9 |
| TEB interno CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 32.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 9.00 V |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | MBS 9200 |
| Torque de montagem recom. [Nm] | 25 Nm |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.175 Quilograma |
| Peso líquido | 0.161 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.253 Litro |
| EAN/UPC | 5715255106388 |