Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Transmissor de pressão, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPreto
Alimentação +Vermelho
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 9200-A316-A3FA09-1
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Cabo blindado
Comprimento do cabo [m]2.000 m
Comprimento do cabo [pol.]79.00 in
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho e Fêmea
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Conex. elétr.Cabo
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durabilidade P @ 10-90% FS10000000
Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%)0.50 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [psi] [Máx]1.02 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]-1.02 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Histerese e repet. ±FS[%]0.10 % RH
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Nome do produtoTransmissor de pressão
Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%]1.00 % RH
Pressão de ruptura [bar]50.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]3.5 bar
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote8 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Saída +Marrom
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão14 x 1.5
Tamanho da con. el.4 fios
TEB interno CTR ±FS [%]2.00 % RH
Temperatura de referência [°C]25 °C
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoMBS 9200
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.274 Quilograma
Peso líquido0.245 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm