Transmissor de pressão, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi
064G5266
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1
064G5266
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | MBS 9200-U1-16G2-BD07-1 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comentários sobre con. elét. | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. de press. pad. | SAE J1926-3 |
| Conex. elétr. | Baioneta |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 27.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Demanda de monitoramento de falha | Sim |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durabilidade P @ 10-90% FS | 10000000 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%) | 0.20 % RH |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 1.81 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | -1.81 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 105 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 25 °C |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 221 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 77 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Histerese e repet. ±FS[%] | 0.10 % RH |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente seguro | NÃO |
| Lim. de saída Relação alta [%] | 93.00 % RH |
| Lim. de saída Relação baixa [%] | 6.00 % RH |
| Material Description | Sensor MBS 9200-U116G2-BD07-1 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | ISO 15170 |
| Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%] | 0.50 % RH |
| Pressão de ruptura [bar] | 50.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 0.8 bar |
| Pressure range [mbar] [max] | 125.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -125.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90.0 % RH |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10.0 % RH |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| Saída + | Pino 3 |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. de pressão | 7/16-20 |
| Tamanho da con. el. | 4 pin |
| TEB interno CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| TEB interno HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB interno LTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Temperatura de referência [°C] | 25 °C |
| Temperatura de referência [°F] | 77 °F |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 1 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 5.50 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 4.50 V |
| Tipo da con. de press. | UNF |
| Tipo de produto | MBS 9200 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.151 Kilogram |
| Peso líquido | 0.125 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162267998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |