Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 124.5 mbar, 0 psi - 1.81 psi

064G5254

Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 9200-Q316-G2FA09-1
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 9200-Q316-G2FA09-1
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.DIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Conex. elétr.Baioneta
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
Demanda de monitoramento de falhaSim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durabilidade P @ 10-90% FS10000000
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%)0.20 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão [psi] [Máx]1.81 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]105 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]25 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]221 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]77 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Histerese e repet. ±FS[%]0.10 % RH
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente seguroNÃO
Lim. de saída Relação alta [%]93.00 % RH
Lim. de saída Relação baixa [%]6.00 % RH
Material DescriptionSensor MBS 9200-Q316-G2FA09-1
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.ISO 15170
Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%]0.50 % RH
Pressão de ruptura [bar]50.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]0.8 bar
Pressure range [mbar] [max]124.50 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Saída +Pino 3
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão14 x 1.5
Tamanho da con. el.4 pin
TEB interno CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB interno HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB interno LTR ±FS [%]2.00 % RH
Temperatura de referência [°C]25 °C
Temperatura de referência [°F]77 °F
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoMBS 9200
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.14 Quilograma
Peso líquido0.131 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428549189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm