Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Transmissor de pressão, EMP 2, 0 bar - 14.7 bar, 0 psi - 213.35 psi

084G2159

Conex. elétr.: Bloco de terminal, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Chave de especificação: EMP 2-E111-F6CD25-2

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumN
Alimentação +P
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
CE markYes
Chave de especificaçãoEMP 2-E111-F6CD25-2
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Conex. de press. pad.EN 837
Conex. elétr.Bloco de terminal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Faixa de pressão [bar] [Max]14.70 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [kp/cm2] [Máx]15.0 kg/cm²
Faixa de pressão [kp/cm2] [Mín]0.0 kg/cm²
Faixa de pressão [psi] [Máx]213.35 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]70 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosSensores
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor EMP 2-E111-F6CD25-2
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoMANO EXT.
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [kp/cm2]32.0 kg/cm²
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
SCIP dossier no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product nameEMP
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão3/8
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]12.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoEMP 2
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.065 Quilograma
Peso líquido0.98 Quilograma
Volume2.455 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423040407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm