Transmissor de pressão, EMP 2, 0.2 bar - 1 bar, 2.9 psi - 14.5 psi
084G2102
Conex. elétr.: Bloco de terminal, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: EMP 2-9911-F6CD24-2
084G2102
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | N |
| Alimentação + | P |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | EMP 2-9911-F6CD24-2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Conex. de press. pad. | EN 228-1 |
| Conex. elétr. | Bloco de terminal |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafr. fluxo | NÃO |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 14.50 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 2.90 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 70 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intrinsecamente seguro | NÃO |
| Material Description | Sensor EMP 2-9911-F6CD24-2 |
| Nivel de corte baixo | 3.60 |
| Nível de corte baixo | 22.40 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Notas da conexão de pressão | EXT. G1/4 INT |
| Precisão, máx. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisão, típica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho/Fêmea |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 3.2 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| SCIP dossier no. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dossier product name | EMP |
| Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. de pressão | 1/2 |
| Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 32.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 12.00 V |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | EMP 2 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.065 Quilograma |
| Peso líquido | 0.98 Quilograma |
| Volume | 2.455 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423019946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |