Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Transmissor de pressão, EMP 2, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi

084G2101

Conex. elétr.: Bloco de terminal, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: EMP 2-8731-F6CD24-2

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumN
Alimentação +P
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
CE markYes
Chave de especificaçãoEMP 2-8731-F6CD24-2
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Conex. de press. pad.EN 228-1
Conex. elétr.Bloco de terminal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Faixa de pressão [bar] [Max]5.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]-1.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]72.50 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]-14.50 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]70 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionSensor EMP 2-8731-F6CD24-2
Nivel de corte baixo3.60
Nível de corte baixo22.40
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoEXT. G1/4 INT
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho/Fêmea
Pressão máx. de sobrecarga [bar]35.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press.Sealed gauge
SCIP dossier no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product nameEMP
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/2
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]12.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoEMP 2
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.056 Kilogram
Peso líquido0.98 Kilogram
Volume2.473 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702423020959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm