Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Transmissor de pressão, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1010

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.PBT
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.SAE 4
Conex. elétr.Alemão
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]250.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]3625.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-104 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.DT04
Precisão TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Precisão TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Precisão TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Pressão de ruptura [bar]2500.0 bar
Pressão de ruptura [psig]36250 psig
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]500.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig]7250 psig
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de início [ms]40 ms
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoDST P92S

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.06 Quilograma
Peso líquido0.052 Quilograma
Volume0.109 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424048259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm