Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Transmissor de pressão, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1004

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 3
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoP92S-0250-BAR-R-11-01-01
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.PBT
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]250.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]3625.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-104 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-01-01
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoGaxeta Viton
Padrão da conex. elétr.IEC 61076-2-101
Precisão TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Precisão TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Precisão TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Pressão de ruptura [bar]2500.0 bar
Pressão de ruptura [psig]36250 psig
Pressão máx. de sobrecarga [bar]500.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig]7250 psig
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.5 pin
Tempo de início [ms]40 ms
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoDST P92S
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.06 Quilograma
Peso líquido0.052 Quilograma
Volume0.102 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428977319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm