Transmissor de pressão, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
078G1001
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
078G1001
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 3 |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | Yes |
| Aprovação | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | P92S-0060-BAR-R-11-01-01 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comentários sobre con. elét. | PBT |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. de press. pad. | DIN 3852-E |
| Conex. elétr. | M12 x 1 |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 22.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 60.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 870.00 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0.00 psi |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -104 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST P92S-0060-bar-R-11-01-01 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Notas da conexão de pressão | Gaxeta Viton |
| Padrão da conex. elétr. | IEC 61076-2-101 |
| Precisão TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Precisão TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Precisão TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Pressão de ruptura [bar] | 600.0 bar |
| Pressão de ruptura [psig] | 8700 psig |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 120.0 bar |
| Pressão máx. de sobrecarga [psig] | 1740 psig |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 45 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | 5 pin |
| Tempo de início [ms] | 40 ms |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 1 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 32.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 9.00 V |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | DST P92S |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.058 Quilograma |
| Peso líquido | 0.052 Quilograma |
| Volume | 0.109 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977289 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |