Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPin B
Alimentação +Pin A
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P650-3716-C2BD083
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMale
Conex. de press. pad.SAE J1926-2
Conex. elétr.Round Packard Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]500.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]7251.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemMulti pack
Grupo de produtosSensors
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Nivel de corte baixo6.00
Nível de corte baixo94.00
Nome do produtoPressure transmitter
Padrão da conex. elétr.150.2 SERIES
Pin surface materialSn
Pressão de ruptura [bar]2500.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMale
Pressão máx. de sobrecarga [bar]1500.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote24 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 %
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Saída +Pin C
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoDST P650
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto57 Grama
Peso líquido51 Grama
Volume0.098 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk