Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Transmissor de pressão, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Conex. elétr.: Deutsch DT04, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 9/16-18, Chave de especificação: DST P650-3416-C7BD113

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino B
Alimentação +Pino A
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P650-3416-C7BD113
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.SAE J1926-2
Conex. elétr.Deutsch DT04
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Em conformidade com a RoHSYes - RoHS ok
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]250.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]3625.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Nivel de corte baixo6.00
Nível de corte baixo94.00
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.DT04
Pin surface materialSn
Pressão de ruptura [bar]2500.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]750.0 bar
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote24 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Saída +Pino C
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão9/16-18
Tamanho da con. el.3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoDST P650
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto67 Grama
Peso líquido61 Grama
Volume0.09 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk