Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Transmissor de pressão, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6092

Conex. elétr.: Deutsch DT04, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 9/16-18, Chave de especificação: DST P650-3813-C3BD113

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 1
Alimentação +Pino 2
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P650-3813-C3BD113
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.SAE J1926/2
Conex. elétr.Deutsch DT04
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Em conformidade com a RoHSYes - RoHS ok
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]600.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]8702.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P650-3813-C3BD113
Nivel de corte baixo0.10
Nível de corte baixo5.60
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.DT04
Pin surface materialAu
Pressão de ruptura [bar]2500.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]1500.0 bar
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico090G7092
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Saída +Pino 4
Sinal de saídaVoltage
Sinal de saída [V] [Max]5.0000 V
Sinal de saída [V] [Min]1.0000 V
Tamanho da con. de pressão9/16-18
Tamanho da con. el.4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]8.00 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoDST P650
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.065 Quilograma
Peso líquido0.059 Quilograma
Volume0.096 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162595015
Proposition 65No significant risk