Transmissor de pressão, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
090G6022
Conex. elétr.: Deutsch DT04, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P650-3416-C3GB041
090G6022
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 1 |
| Alimentação + | Pino 2 |
| Amortecedor de pulsos | Yes |
| Aprovação | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | DST P650-3416-C3GB041 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. de press. pad. | DIN 3852-E |
| Conex. elétr. | Deutsch DT04 |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 22.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Em conformidade com a RoHS | Yes - RoHS ok |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 3625.00 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0.00 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 125 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sensor DST P650-3416-C3GB041 |
| Nivel de corte baixo | 6.00 |
| Nível de corte baixo | 94.00 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | DT04 |
| Pin surface material | Au |
| Pressão de ruptura [bar] | 2500.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 750.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produto idêntico | 090G7022 |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90.0 % RH |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10.0 % RH |
| REACH Candidate List substances | No |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| Saída + | Pino 4 |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4-A |
| Tamanho da con. el. | 4 pin |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 2 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 5.50 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 4.50 V |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | DST P650 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.062 Kilogram |
| Peso líquido | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424593759 |
| Proposition 65 | No significant risk |