Transmissor de pressão, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1073
Tipo da con. de press.: M, Chave de especificação: DST P100-S126-K8CD37-3
075G1073
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | DST P100-S126-K8CD37-3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP69K |
| Conex. de press. pad. | NENHUM |
| Conex. elétr. | AMPSEAL 16 |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 27.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Cor do conector elétrico | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 9.98 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 1.01 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 144.70 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 14.70 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 130 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 135 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material da carcaça | 304L |
| Material da peça umidecida | 304L/316L |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs) |
| Nivel de corte baixo | 6.00 |
| Nível de corte baixo | 92.00 |
| Nível do sinal de falha | 95.00 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | NENHUM |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 35.9 bar |
| Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 520 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produto idêntico | 075G1073 |
| Qnt. do pacote | 60 pc |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90.0 % RH |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10.0 % RH |
| REACH Candidate List substances | No |
| Ref. de unidade de press. | Absolute |
| Saída + | Pino 3 |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. de pressão | 10 x 1.5 |
| Tamanho da con. el. | 3 pin |
| TEB interno CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 2 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC | 5.00 V |
| Tipo da con. de press. | M |
| Tipo de produto | DST P100 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.064 Quilograma |
| Peso líquido | 0.051 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068219 |
| Proposition 65 | No significant risk |