Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, Round packard, M 10x1,5

Transmissor de pressão, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1005

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: M, Chave de especificação: DST P100-S126-C2CD37-3

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino A
Alimentação +Pino B
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P100-S126-C2CD37-3
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP69K
Conex. de press. pad.NENHUM
Conex. elétr.Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
Cor do conector elétricoBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]9.98 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]1.01 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]144.70 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]14.70 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]130 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Material da carcaça304L
Material da peça umidecida304L/316L
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs)
Nivel de corte baixo6.00
Nível de corte baixo92.00
Nível do sinal de falha95.00
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.150.2 SERIES
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]39.6 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]575 psi
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico075G1005
Qnt. do pacote60 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Absolute
Saída +Pino C
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão10 x 1.5
Tamanho da con. el.3 pin
TEB interno CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoDST P100
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.065 Quilograma
Peso líquido0.052 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428516327
Proposition 65No significant risk