Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Sensor de posição de fio, DST X800, 5300 mm

098G2043

Tensão de alimentação [V] CC: 10 - 36, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 5 pin, Faixa de med.: 5300, Chave de especificação: SN3H5300HC1 L033X00

Especificação do Produto

Característica
Valor
AcessóriosCERTIFICATE
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoSN3H5300HC1 L033X00
China RoHS complianceOut of scope
Conex. elétr.M12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de med.5300 mm
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionSensor DST X800-SN3H5300HC1 L033X00
Característica
Valor
Nome do produtoSensor de posição de fio
Padrão da conex. elétr.IEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Sinal de saídaCANopen
Tamanho da con. el.5 pin
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]36.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]10.00 V
Tipo de CircuitoHalf - redundant
Tipo de produtoDST X800
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.856 Quilograma
Peso líquido0.58 Quilograma
Volume4.516 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162505779
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm