Sensor de posição de fio, DST X800, 8300 mm
098G2029
Tensão de alimentação [V] CC: 10 - 36, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 5 pin, Faixa de med.: 8300, Chave de especificação: SN1S8300HA3 L033X00
098G2029
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios | NÃO |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | SN1S8300HA3 L033X00 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conex. elétr. | M12 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de med. | 8300 mm |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Material Description | Sensor DST X800-SN1S8300HA3 L033X00 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Sensor de posição de fio |
| Padrão da conex. elétr. | IEC 61076-2-101 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dossier product name | GSH |
| Sinal de saída | 4 - 20 mA |
| Tamanho da con. el. | 5 pin |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 36.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 10.00 V |
| Tipo de Circuito | Single |
| Tipo de produto | DST X800 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.948 Quilograma |
| Peso líquido | 0.73 Quilograma |
| Volume | 4.528 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162216897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |