Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Sensor de posição de fio, DST X800, 4800 mm

098G2004

Tensão de alimentação [V] CC: 10 - 36, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 5 pin, Faixa de med.: 4800, Chave de especificação: SN1S4800HA1 0033X00

Especificação do Produto

Característica
Valor
AcessóriosNÃO
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoSN1S4800HA1 0033X00
China RoHS complianceOut of scope
Conex. elétr.M12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de med.4800 mm
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionSensor DST X800-SN1S4800HA1 0033X00
Característica
Valor
Nome do produtoSensor de posição de fio
Padrão da conex. elétr.IEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Sinal de saídaCAN-open
Tamanho da con. el.5 pin
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]36.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]10.00 V
Tipo de CircuitoSingle
Tipo de produtoDST X800
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.816 Quilograma
Peso líquido0.62 Quilograma
Volume4.451 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428646970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm