Sensor de posição rotativa, DST X520, 90 °
098G1566
Tensão de alimentação [V] CC: 9 - 36, Conex. elétr.: M12, Padrão da conex. elétr.: NENHUM, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: X520-FS090000HA31100 0033A01
098G1566
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios | A |
| Ângulo/canal 1 [°] | 90 ° |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | X520-FS090000HA31100 0033A01 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comentários sobre con. elét. | Con. impressa macho de cinco pinos M12 |
| Comprimento do cabo [m] | 0.100 m |
| Conex. elétr. | M12 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X520-FS090000HA31100 0033A01 |
| Nome do produto | Sensor de posição rotativa |
| Padrão da conex. elétr. | NENHUM |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Sentido de rotação | CW |
| Sinal de saída | 4 - 20 mA |
| Tamanho da con. el. | 5 pin |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 36.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 9.00 V |
| Tipo de Circuito | Single |
| Tipo de produto | DST X520 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.124 Quilograma |
| Peso líquido | 0.036 Quilograma |
| Volume | 0.695 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162293607 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |