Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Sensor de posição rotativa, DST X520, 180 °

098G1552

Tensão de alimentação [V] CC: 9 - 36, Conex. elétr.: M12, Padrão da conex. elétr.: NENHUM, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: FS180000HA31100 0033A01

Especificação do Produto

Característica
Valor
AcessóriosA – ÍMÃ PKIT384
Ângulo/canal 1 [°]180 °
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoFS180000HA31100 0033A01
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Con. impressa macho de cinco pinos M12
Comprimento do cabo [m]0.100 m
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HA31100 0033A01
Nome do produtoSensor de posição rotativa
Padrão da conex. elétr.NENHUM
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Sentido de rotaçãoCW
Sinal de saída4 - 20 mA
Tamanho da con. el.5 pin
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]36.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo de CircuitoSingle
Tipo de produtoDST X520
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.122 Quilograma
Peso líquido0.086 Quilograma
Volume0.699 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162168226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm