Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Sensor de posição rotativa, DST X520, 180 °

098G1502

Tensão de alimentação [V] CC: 9 - 36, Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Padrão da conex. elétr.: 282108-1, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: AS180000HC11000 0033A00

Especificação do Produto

Característica
Valor
AcessóriosA
Ângulo/canal 1 [°]180 °
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoAS180000HC11000 0033A00
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Conex. elétr.AMP SuperSeal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000HC11000 0033A00
Característica
Valor
Nome do produtoSensor de posição rotativa
Padrão da conex. elétr.282108-1
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Sentido de rotaçãoCW
Sinal de saída0.5 - 4.5 V
Tamanho da con. el.6 pin
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]36.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo de CircuitoSingle
Tipo de produtoDST X520
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.08 Quilograma
Peso líquido0.036 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428646864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm