Sensor de posição rotativa, DST X510, 30 °
098G1012
Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: Alemão, Padrão da conex. elétr.: DT04-6P, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: DS030000LA11A00 0033X00
098G1012
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios | NÃO |
| Ângulo/canal 1 [°] | 30 ° |
| Aprovação | CE |
| Atuador | A |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | DS030000LA11A00 0033X00 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Conex. elétr. | Alemão |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de medição 1 [°] | 30 ° |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X510-DS030000LA11A00 0033X00 |
| Nome do produto | Sensor de posição rotativa |
| Padrão da conex. elétr. | DT04-6P |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dossier product name | GRA |
| Sentido de rotação | CW |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. el. | 6 pin |
| Tensão de alimentação [V] CC | 5.00 V |
| Tipo de Circuito | Single |
| Tipo de produto | DST X510 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.082 Quilograma |
| Peso líquido | 0.07 Quilograma |
| Volume | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279778908 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |