Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Sensor de posição rotativa, DST X510, 45 °

098G1009

Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: Alemão, Padrão da conex. elétr.: DT04-6P, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: DR045045LA11A00 0033X00

Especificação do Produto

Característica
Valor
AcessóriosNÃO
Ângulo/canal 1 [°]45 °
Ângulo/canal 2 [°]45 °
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDR045045LA11A00 0033X00
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Conex. elétr.Alemão
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
Material DescriptionSensor DST X510-DR045045LA11A00 0033X00
Nome do produtoSensor de posição rotativa
Padrão da conex. elétr.DT04-6P
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product nameGRA
Sentido de rotaçãoCW
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. el.6 pin
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo de CircuitoRedundant
Tipo de produtoDST X510
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.082 Quilograma
Peso líquido0.07 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279903799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm